Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:38:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S080-A>A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite des Innenringes |
C | 29,5 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 137.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 211.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
FBR | 40.200 N | Tragfähigkeit der Sprengringverbindung |
27.400 N | Maximale axiale Zusammenspannkraft | |
≈m | 1,278 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 87 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Dn | 127,3 mm | Nutdurchmesser am Gehäuse |
ΔDn | 0,25 mm | Oberes Abmaß |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
D1 | 119,8 mm | Nutdurchmesser |
m/2 | 1,25 mm | Nutbreite |
a | 28 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 104,2 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
u | 0,03 mm | Überstand Innen- zu Außenring |
Δu | 0,05 mm | Oberes Abmaß |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,42 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
BR125 | Sprengring |